发布您的产品
Genesis Wall-hung Wc GNS03BI
Genesis Wall-hung Wc GNS03BI

    Genesis Wall-hung Wc GNS03BI

    Wall-hung we No rim 50.36 h33 cm. Average drain < 3 ltr. Fixing kit included. Weight21 Kg
    技术规格
    • 唯一参考Genesis-Wall-hung-Wc-GNS03BI
    • 产品系列Pans
    • 产品组Genesis
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)330
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)21
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 说明WC systems