发布您的产品
Grace Pan GR003BI
Grace Pan GR003BI

    Grace Pan GR003BI

    Floor mounted No rim We 52.36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI Average drain < 3 ltr. Back to wall installation. Fixing kit included. Weight 28 Kg
    技术规格
    • 唯一参考Grace-Pan-GR003BI
    • 产品系列Pans
    • 产品组Grace
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)430
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)520
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)28
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans