发布您的产品
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03

    MODE wall-hung pan MES03

    Wall-hung WC MODE MES03

    规格
    • Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3 Lt. Wall-hung installation. 

    技术规格
    • 唯一参考MODE-wall-hung-basin-MES03
    • 产品系列Pans
    • 产品组MODE
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)33.5
    • 宽度 (mm)34
    • 深度 (mm)46
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)20
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets