发布您的产品
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
技术规格
  • 唯一参考stockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • 产品系列Toilets
  • 产品组Stockholm
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-07-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)370
  • 深度 (mm)510
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)25
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets