发布您的产品
T-Edge Basin B6R52BI

T-Edge Basin B6R52BI

Basin 50.25 h12 cm. Wall-hung or sit-on Installation. Axing kit Included. Weight 10 Kg
技术规格
  • 唯一参考T-Edge-Basin-B6R52BI
  • 产品系列Basins
  • 产品组T-edge
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)120
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)250
相关
  • 主材料Fireclay
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)10
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs