发布您的产品
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42

    T-Edge Basin B6T42

    LE CIOTOLE washbasin ⌀42 cm.
    规格
    • Free-standing installation
    技术规格
    • 唯一参考T-Edge-Basin-B6T42
    • 产品系列Basin
    • 产品组T-edge
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)16
    • 宽度 (mm)42
    • 深度 (mm)42
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks