发布您的产品
T-Edge wall-hung basin B6R50

T-Edge wall-hung basin B6R50

Basin 50.47 h12 cm. Wall-hung installation. Fixing kit included
技术规格
  • 唯一参考T-Edge-wall-hung-basin-B6R50
  • 产品系列Basins
  • 产品组T-edge
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-08-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)120
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)470
相关
  • 主材料Fireclay
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)13
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste