发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ceramica_peno/products/aca7fc22-3d60-4cff-afb2-c0e62b8c14f2
主页
类别
建筑
露天平台、石板和地板
Clay Block for floors 70/25
供应地区: 美国
CERAMICA PEÑO
关注
Clay Block for floors 70/25
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
下载
规格
规格
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
技术规格
技术规格
唯一参考
BOVEDILLA70_25
产品系列
Bovedilla cerámica
产品组合
Forjado vigueta pretensada o armada
类型
建筑材料材料
发布日期
2019-10-24
版本号
1
高度 (mm)
250
宽度 (mm)
605
深度 (mm)
240
链接
链接
产品网址
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025/
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
14.5
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 露天平台、石板和地板
IFC 分类
厚板
UNSPSC 名称
Ceramic blocks
UNSPSC 代码
30131504
Uniclass 2015 代码
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 说明
Fill blocks
CSI UniFormat II 代码
B1010
CSI UniFormat II 标题
Floor Construction
类似产品
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
下载
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
下载
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
下载
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
下载
Generic Building Materials
Metal Deck
下载
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
下载