发布您的产品
Clay Brick 40x20x7

Clay Brick 40x20x7

Double-hollow large-format clay brick for partition walls. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
规格
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal conductivity.< 0,23 W/m K. Reaction to fire: Class A1.
技术规格
  • 唯一参考RASILLON40_20_7
  • 产品系列Rasillones
  • 产品组合Tabiquería
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)185
  • 宽度 (mm)410
  • 深度 (mm)75
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)4
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
  • IFC 分类墙壁
  • UNSPSC 名称Ceramic bricks
  • UNSPSC 代码30131602
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 说明Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 代码04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Brick Masonry
  • OmniClass 编号23-13 21 19 11
  • OmniClass 标题Common Bricks
  • CSI UniFormat II 代码C1010
  • CSI UniFormat II 标题Partitions