发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ceramica_peno/products/92b1cb73-c8a5-40b0-a50c-9042704029d3
主页
类别
建筑
露天平台、石板和地板
Clay Block for floors 70/17
可用位置 美国
CERAMICA PEÑO
关注
Clay Block for floors 70/17
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
下载
规格
规格
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
技术规格
技术规格
唯一参考
BOVEDILLA70_17
产品系列
Bovedilla cerámica
产品组
Forjado vigueta pretensada o armada
类型
建筑材料材料
发布日期
2019-10-24
版本号
1
高度 (mm)
165
宽度 (mm)
620
深度 (mm)
240
链接
链接
产品网址
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7017/
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
11.4
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 露天平台、石板和地板
IFC 分类
厚板
UNSPSC 名称
Ceramic blocks
UNSPSC 代码
30131504
Uniclass 2015 代码
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 说明
Fill blocks
CSI UniFormat II 代码
B1010
CSI UniFormat II 标题
Floor Construction
类似产品
CERAMICA PEÑO
Clay Block for floors 25
下载
CERAMICA PEÑO
Clay Block for floors 70/30
下载
CERAMICA PEÑO
Clay Block for floors 70/20
下载
CERAMICA PEÑO
Clay Block for floors 70/25
下载
CERAMICA PEÑO
Clay Block for floors 70/22
下载
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多