发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ceramica_peno/products/2b4c05cd-13c0-4548-96d8-d5655408b9fc
主页
类别
建筑材料
砖石建筑
Clay Block 24
可用位置 美国
CERAMICA PEÑO
关注
Clay Block 24
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
下载
规格
规格
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,57 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
技术规格
技术规格
唯一参考
TERMOCERAMICO24
产品系列
Bloque Cerámico
产品组
Bloque Cerámico
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-10-24
版本号
1
高度 (mm)
190
宽度 (mm)
300
深度 (mm)
240
链接
链接
产品网址
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
11.4
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 砖石建筑
IFC 分类
墙壁
UNSPSC 名称
Ceramic blocks
UNSPSC 代码
30131504
Uniclass 2015 代码
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 说明
Clay blocks
OmniClass 编号
23-15 15 21
OmniClass 标题
Wall Blocks
CSI UniFormat II 代码
B2010
CSI UniFormat II 标题
Exterior Walls
类似产品
CERAMICA PEÑO
Clay Brick 40x20x7
下载
CERAMICA PEÑO
CRECE N14/25+C/780
下载
CERAMICA PEÑO
CRECE N12/25+C/800
下载
CERAMICA PEÑO
Clay Brick 50/20
下载
CERAMICA PEÑO
Clay Block 14
下载
CERAMICA PEÑO
Clay Block 29
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多