发布您的产品
Superenva 7 triple acustic brick

Superenva 7 triple acustic brick

This brick is a Category P ceramic masonry unit specifically engineered for use in protected masonry structures. It is highly effective for interior partitioning and exterior walls requiring high performance in acoustic insulation, thermal efficiency, and fire resistance. The unit is designed for application with thin-layer mortar joints.
规格
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P).
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto).
    • Configuración: Grupo G4.
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II).
    • Reacción al fuego: Euroclase A1.
    • Conductividad térmica: 0,290 W/mK.
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³.
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P).
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H).
    • Configuration: Group G4.
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit).
    • Reaction to Fire: Euroclass A1.
    • Thermal Conductivity: 0.290 W/mK.
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³.
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
技术规格
  • 唯一参考SUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • 产品系列Building materials
  • 产品组Bricks
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2026-03-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)200
  • 宽度 (mm)70
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 说明Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 代码04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Brick Masonry
  • OmniClass 编号23-13 21 19 11
  • OmniClass 标题Common Bricks
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區