发布您的产品
Hollow Clay Block 14 cm

Hollow Clay Block 14 cm

Lightened block with vertical perforation of 14 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
技术规格
  • 唯一参考TB-14
  • 产品系列Hollow Clay Block
  • 产品组合Traditional
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2011-07-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)198
  • 宽度 (mm)306
  • 深度 (mm)140
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Mortar
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)6.7
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
  • IFC 分类墙壁
  • UNSPSC 名称Ceramic blocks
  • UNSPSC 代码30131504
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 说明Clay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 代码04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Brick Masonry
  • OmniClass 编号23-13 21 00
  • OmniClass 标题Blocks and Bricks
  • CSI UniFormat II 代码B2010
  • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

发售地区

欧洲