发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ceramicadelaestanca/products/9ac213cf-618b-41ba-a61a-778a64bff102
主页
类别
建筑材料
砖石建筑
Common Clay Block 20 cm
在以下地区不可用: 美国
Cerámica de la Estanca
关注
已存档
Common Clay Block 20 cm
Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
BM-20
产品系列
Common Clay Brick
产品组
Traditional
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-06-24
版本号
1
高度 (mm)
198
宽度 (mm)
306
深度 (mm)
113
链接
链接
产品网址
https://www.ceramicadelaestanca.com/perforados
产品认证
https://www.ceramicadelaestanca.com/perforados
技术说明
https://www.ceramicadelaestanca.com/fichastecnicasydop
相关
相关
主材料
陶瓷
次要材料
Mortar
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
5.3
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 砖石建筑
IFC 分类
墙壁
UNSPSC 名称
Ceramic bricks
UNSPSC 代码
30131602
Uniclass 2015 代码
Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 说明
Clay bricks
CSI MasterFormat 2014 代码
04 21 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Brick Masonry
OmniClass 编号
23-13 21 00
OmniClass 标题
Blocks and Bricks
CSI UniFormat II 代码
B2010
CSI UniFormat II 标题
Exterior Walls
类似产品
York Building Products
Architectural Masonry Units - Master Brik®
下载
Asociación HISPALYT
One brick thick, perforated common brick masonry. LP24
下载
Cerámicas Mora
Face Brick Vesta Blue
下载
Cerámicas Mora
Face Brick Red Brick
下载
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
下载
Cherokee Brick
Berkley - Georgia Classic Collection
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多