使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie here !

I agree
;

BASE RENOVATION SET F. BSH/B-IN/A1301NU

唯一参考号: A6730
品牌: Ceramica Dolomite
产品系列: Sanitary
产品组: Bath-Shower Mixers
发布日期: 2018-12-05
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)
Base-Set di rinnovo incasso vasca/doccia.

Set di rinnovo incasso vasca/doccia. Permette di sostiure precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


材料(主): Brass
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 0.5

BIMobject类别: 卫生 - 浴室和SPA
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L8212
Uniclass 1.4 描述: Fittings
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 描述: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 描述: Bath manual water supply sets
NBS Reference 代码: 35-06-07
NBS Reference 描述: Bath Water Supply Fittings
OmniClass编号: 23-31 11 00
OmniClass标题: Faucets
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

名称
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Brass

BIMobject®