我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

唯一参考号: B0140
品牌: Ceramica Dolomite
产品系列: Sanitary
产品组: Shower mixers
发布日期: 2018-12-07
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


材料(主): Brass
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 1.97

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴器
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L8212
Uniclass 1.4 描述: Fittings
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 描述: Shower Mixers
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 描述: Shower manual water supply sets
NBS Reference 代码: 35-06-82
NBS Reference 描述: Shower Mixers
OmniClass编号: 23-31 11 00
OmniClass标题: Faucets
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名称
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Brass

BIMobject®