使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

唯一参考号: B5120
品牌: Ceramica Dolomite
产品系列: Sanitary
产品组: Bath-Shower Mixers
发布日期: 2018-12-07
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


材料(主): Brass
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 2.11

BIMobject类别: 卫生 - 浴室和SPA
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L8212
Uniclass 1.4 描述: Fittings
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 描述: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 描述: Bath manual water supply sets
NBS Reference 代码: 35-06-07
NBS Reference 描述: Bath Water Supply Fittings
OmniClass编号: 23-31 11 00
OmniClass标题: Faucets
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

名称
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Brass

BIMobject®