使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie here !

I agree
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

唯一参考号: B9362
品牌: Ceramica Dolomite
产品系列: Sanitary
产品组: Shower Head Set
发布日期: 2018-12-07
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


材料(主): Brass
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 0.81

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴器
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L7214
Uniclass 1.4 描述: Showers
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 描述: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 描述: Shower fittings package
NBS Reference 代码: 35-06-80
NBS Reference 描述: Shower Fittings Packages
OmniClass编号: 23-31 17 00
OmniClass标题: Showers
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名称
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Brass

BIMobject®