发布您的产品
Motive® Double Sided Vertical Cable Management System
Motive® Double Sided Vertical Cable Management System
Motive® Double Sided Vertical Cable Management System

    Motive® Double Sided Vertical Cable Management System

    Product Series Overview

    Motive™ Cable Manager is a highly configurable and advanced cable management solution that provides unlimited adjustment anywhere within the cable manager, optimizing use of interior space.

    Key Features and Benefits

    • Left and right side assemblies with T-shaped cable guides that align with rack-mount unit (U) spaces on rack
    • Dual-hinged front door and rear door assemblies
    • Central track assembly
    • 4 Accessory Rods
    • 4 Rotating Management Fingers (Not included in 6"W (150 mm) and 8"W (200 mm) managers)
    • 12 Cable Bundle Swivels
    • 4 Half Spools (Not included in 6"W (150 mm) and 8"W (200 mm)
    • Installation and assembly hardware
    • Frame has an extruded aluminum profile with an integral central track
    • Large radii are designed into many of the frame elements to protect and support cables as they enter and exit the manager
    • Touch points are highlighted in blue for easy identification and quick adjustment
    • Dual-hinged door opens to the right or left and offers push-to-close convenience
    • Hook feature on inside of front door provides a dedicated, secure location to hang a test meter
    • Available in a wide variety of heights, widths and configurations

    技术规格
    • 唯一参考motive_double-sided_vertical_cable_System
    • 产品系列Cable Trays and Horizontal Racks
    • 产品组Cable Pathway
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-10-11
    • 版本号1
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 网络
    • IFC 分类电缆段
    • UNSPSC 名称Network cable
    • UNSPSC 代码26121609
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_70_11
    • Uniclass 2015 说明Cable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码27 11 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Communications Cable Management and Ladder Rack
    • OmniClass 编号23-35 33 23 11
    • OmniClass 标题Horizontal Electrical Racks
    • CSI UniFormat II 代码D5010
    • CSI UniFormat II 标题Electrical Service and Distribution

    发售地区

    欧洲 亚洲 北美 非洲 南美洲 大洋洲
    丹麦
    不丹
    伯利兹
    中非共和国
    乌拉圭
    东帝汶
    乌克兰
    中国
    加拿大
    乌干达
    厄瓜多尔
    关岛
    俄罗斯
    乌兹别克斯坦
    危地马拉
    佛得角
    哥伦比亚
    北马里亚纳群岛
    保加利亚
    也门
    古巴
    冈比亚
    圭亚那
    图瓦卢
    克罗地亚
    亚美尼亚
    哥斯达黎加
    几内亚
    委内瑞拉
    基里巴斯
    冰岛
    以色列
    圣卢西亚
    几内亚比索
    巴拉圭
    密克罗尼西亚联邦
    列支敦士登
    伊拉克
    圣基茨和尼维斯
    刚果
    巴西
    巴布亚新几内亚
    匈牙利
    伊朗
    圣巴泰勒米
    刚果民主共和国
    智利
    帛琉
    北马其顿
    卡塔尔
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    利比亚
    法属圭亚那
    库克群岛
    卢森堡
    印度
    多米尼克
    利比里亚
    玻利维亚
    所罗门群岛
    圣马力诺
    印度尼西亚
    多米尼加共和国
    加纳
    福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
    托克劳
    塞尔维亚
    叙利亚
    安圭拉
    加蓬
    秘鲁
    斐济
    塞浦路斯
    台湾
    安提瓜和巴布达
    南苏丹
    苏里南
    新喀里多尼亚
    奥兰
    吉尔吉斯斯坦
    尼加拉瓜
    南非
    阿根廷
    新西兰
    奥地利
    哈萨克斯坦
    巴哈马
    博茨瓦纳
    汤加
    安道尔
    土库曼斯坦
    巴巴多斯
    卢旺达
    法属波利尼西亚
    希腊
    土耳其
    巴拿马
    厄立特里亚
    澳大利亚
    德国
    圣诞岛
    库拉索
    吉布提
    瑙鲁
    意大利
    塔吉克斯坦
    开曼群岛
    喀麦隆
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
    格林纳达
    圣多美和普林西比
    瓦努阿图
    挪威
    孟加拉国
    格陵兰岛
    圣赫勒拿岛
    皮特凯恩群岛
    捷克共和国
    尼泊尔
    法属圣马丁
    坦桑尼亚
    纽埃
    摩尔多瓦
    巴勒斯坦
    波多黎各
    埃及
    美国本土外小岛屿
    摩纳哥
    巴基斯坦
    洪都拉斯
    埃塞俄比亚
    美属萨摩亚
    斯洛伐克
    巴林
    海地
    塞内加尔
    萨摩亚
    斯洛文尼亚
    文莱达鲁萨兰国
    牙买加
    塞拉利昂
    诺福克岛
    斯瓦尔巴特群岛
    斯里兰卡
    特克斯和凯科斯群岛
    塞舌尔
    马绍尔群岛
    格恩西岛
    新加坡
    特立尼达和多巴哥
    多哥
    梵蒂冈
    日本
    瓜德罗普
    安哥拉
    比利时
    朝鲜
    百慕大
    尼日利亚
    法国
    柬埔寨
    美国
    尼日尔
    法罗群岛
    格鲁吉亚
    美属维尔京群岛
    布基纳法索
    波兰
    沙特阿拉伯
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區
    查德
    爱沙尼亚
    科科斯(基林)群岛
    萨尔瓦多
    毛里塔尼亚
    瑞典
    约旦
    蒙塞拉特岛
    毛里求斯
    瑞士
    缅甸
    阿鲁巴
    津巴布韦
    白俄罗斯
    老挝
    马提尼克
    留尼汪
    直布罗陀
    英属印度洋领地
    墨西哥
    科摩罗
    立陶宛
    菲律宾
    科特迪瓦
    罗马尼亚
    蒙古
    突尼斯
    芬兰
    越南
    索马里
    英国
    阿塞拜疆
    纳米比亚
    荷兰
    阿富汗
    肯尼亚
    葡萄牙
    阿拉伯联合酋长国
    苏丹
    西班牙
    阿曼
    莫桑比克
    阿尔巴尼亚
    香港
    莱索托
    马恩岛
    马尔代夫
    西撒哈拉
    马耳他
    马来西亚
    贝宁
    黑山
    黎巴嫩
    赞比亚
    赤道几内亚
    阿尔及利亚
    马拉维
    马约特
    马达加斯加岛
    马里
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)