发布您的产品
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation, E80-A11E-16ABCPT

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation, E80-A11E-16ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: ETronic 80
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Includes optional user-adjustable temperature control. Pre-assembled with concealed internal temperature control mixer.
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: Includes 6-volt lithium CRP2 battery
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
技术规格
  • 唯一参考e80-a11e-16abcpt--touchless-faucet
  • 产品系列Touchless Faucets
  • 产品组E-Tronic® 80
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-16
  • 版本号1
相关
  • 主材料抛光镀铬
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥