发布您的产品
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP4-00-073

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP4-00-073

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.75 GPM hand spray with pause control; two 34" stainless steel hoses with Auto-Drain™
  • Trim: 24" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Thermostatic/pressure balancing with Auto-Drain™
  • Valve: 1921-VONF thermostatic/pressure balancing tub and shower valve
技术规格
  • 唯一参考sh-tp4-00-073--tub-and-shower-fitting
  • 产品系列Tub & Shower Fittings
  • 产品组SH Series
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-09-30
  • 版本号1
相关
  • 主材料抛光镀铬
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Fixtures
  • OmniClass 编号23-31 17 19
  • OmniClass 标题Shower Head Fixtures

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥