Covrit® Horizontal PVC PlankWall Dumpster & Waste Enclosure System
Upgrade commercial waste management areas with the Covrit® Horizontal PVC PlankWall Enclosure by CityScapes. Designed as a zero-maintenance alternative to traditional wood, chain-link, or masonry surrounds, this modular screening wall combines the warm aesthetic of natural woodgrain with the long-term weather resistance of engineered cellular PVC.
The wall infill features heavy-duty 1" thick 100% cellular PVC planks reinforced with 1/2" extruded aluminum standard stiffeners. The non-porous material prevents moisture absorption, eliminating the risk of rot, warping, splintering, mold, or mildew—making it ideal for harsh commercial exterior environments and frequent washdowns.
Key Performance & Architectural Features
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |