发布您的产品
8015JC Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015JC Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and covers are made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.
规格
  • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
技术规格
  • 唯一参考Hydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • 产品系列Glass Hardware
  • 产品组Hydraulic hinge
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-04-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)108
  • 宽度 (mm)153.5
  • 深度 (mm)30
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)1.28
分类
  • BIMobject 类别门 - Accessories
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Glass doors
  • UNSPSC 代码30171501
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题All-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass 编号23-17 11 23
  • OmniClass 标题All Glass Doors
  • CSI UniFormat II 代码C1020
  • CSI UniFormat II 标题Interior Doors
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
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
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)