发布您的产品
760262899 | M4800-1U-RCM
760262899 | M4800-1U-RCM
760262899 | M4800-1U-RCM
760262899 | M4800-1U-RCM
    CommScope

    760262899 | M4800-1U-RCM

    M4800 1U Modular Panel, 48 port , incl RCM

    技术规格
    • 唯一参考760262899-patch-panel
    • 产品系列Computer Network Equipment
    • 产品组SYSTIMAX® Panels
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-03-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)43.8
    • 宽度 (mm)482.6
    • 深度 (mm)220.3
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 网络