发布您的产品
UDS-2U-BK-LA-B - SYSTIMAX® UDS 2RU Splice Panel - Part Number : 760239068
CommScope

UDS-2U-BK-LA-B - SYSTIMAX® UDS 2RU Splice Panel - Part Number : 760239068

SYSTIMAX UDS 2RU splice panel, 144 duplex LC/APC ports, Enhanced Method B, Black

Part Number : 760239068
技术规格
  • 唯一参考commscope-UDS-2U-BK-LA-B
  • 产品系列Computer Network Equipment
  • 产品组合SYSTIMAX® Panels
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-03-26
  • 版本号1
  • 高度 (inch)3.5
  • 宽度 (inch)17.5
  • 深度 (inch)24
相关
  • 主材料金属
  • 净重 (Lbs)15
分类
  • BIMobject 类别电子 - 网络
  • CSI MasterFormat 2014 代码27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Data Communications Network Equipment
  • OmniClass 编号23-37 13 15
  • OmniClass 标题Local Area Network Devices