发布您的产品
UDS-6U-BK-LC-B-ULL - SYSTIMAX® UDS 6RU Splice Panel - Part Number : 760239080
CommScope

UDS-6U-BK-LC-B-ULL - SYSTIMAX® UDS 6RU Splice Panel - Part Number : 760239080

SYSTIMAX UDS 6RU splice panel, 432 duplex UPC/LC ports, Enhanced Method B, Black, ULL

Part Number : 760239080
技术规格
  • 唯一参考commscope-UDS-6U-BK-LC-B-ULL
  • 产品系列Computer Network Equipment
  • 产品组SYSTIMAX® Panels
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-03-26
  • 版本号1
  • 高度 (inch)10.5
  • 宽度 (inch)17.5
  • 深度 (inch)24
相关
  • 主材料金属
  • 净重 (Lbs)45
分类
  • BIMobject 类别电子 - 网络
  • CSI MasterFormat 2014 代码27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Data Communications Network Equipment
  • OmniClass 编号23-37 13 15
  • OmniClass 标题Local Area Network Devices