发布您的产品
Power Express Class 2 shelf and starter kit - PFP-PX-S1
CommScope

Power Express Class 2 shelf and starter kit - PFP-PX-S1

Power Express Class 2 shelf and starter kit, accomodates up to 4 modules of 8 SELV/Class 2 outputs, 1U
技术规格
  • 唯一参考PFP-PX-S1
  • 产品系列Computer Network Equipment
  • 产品组dc Power Supplies
  • 发布日期2021-06-08
  • 版本号1
  • 高度 (inch)1.75
  • 宽度 (inch)19.08
  • 深度 (inch)11.25
相关
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 网络