GIAN 2 S square with sandblast texture (12 x 12 mm)GIAN 2 S square with sandblast texture (12 x 12 mm)GIAN 2 S square with sandblast texture (12 x 12 mm)
查看前一组图片
查看下一组图片
Compañero

GIAN 2 S square with sandblast texture (12 x 12 mm)

GIAN Anti-slip. Safety cast in concrete for stairs, balconies and acces galleries.

GIAN anti-slip formliners : attractive, thin texture mat adhered inside concrete mould.

GIAN is the name of the innovative texture mat from Compañero. This texture mat is easy to handle and can be used repeatedly.

GIAN 2 S square with sandblast texture (12 x 12 mm)

The rough surface provides a better grip when slippery, while the groove between the relatively small squares (12 x 12 mm) funnels water off quickly. The rough texture and water drainage effectively prevent aquaplaning. GIAN 2 S has an attractive design and a texture that is perfect for wet environments.

技术规格
  • 唯一参考GIAN2S
  • 产品系列Flooring
  • 产品组Concrete Anti-Slip formliner stair balcony tile
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-06-18
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)3000
相关
  • 主材料混凝土
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
分类
  • BIMobject 类别地板 - 地板系统
  • UNSPSC 名称Flooring
  • UNSPSC 代码301617

发售地区

欧洲 北美 亚洲 大洋洲
比利时
加拿大
印度
澳大利亚
英国
美国
德国
法国
西班牙
丹麦
瑞典
挪威
芬兰
波兰
爱尔兰
奥地利
捷克共和国
瑞士
荷兰