发布您的产品
GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.


规格
  • Condair GS II 90 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90  kg/h


    Condair GS II 90 - CS  230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger



    Condair GS II 130 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130  kg/h


    Condair GS II 130 - CS 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger

技术规格
  • 唯一参考condair-gs-series2-90-130
  • 产品系列Air Humidifier
  • 产品组合Steam Humidifier
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-03-09
  • 版本号2
  • 高度 (mm)1792
  • 宽度 (mm)967
  • 深度 (mm)738
相关
  • 主材料粉末涂层钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区加拿大
  • 制造国家/地区加拿大
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类加湿器
  • ETIM 代码EC011628
  • ETIM 名称Humidifier (steam)
  • UNSPSC 名称Humidifiers
  • UNSPSC 代码40101903
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 说明Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Humidifiers
  • OmniClass 编号23-33 27 15
  • OmniClass 标题Air Humidifiers
  • CSI UniFormat II 代码D3090
  • CSI UniFormat II 标题Other HVAC Systems & Equipment

发售地区

欧洲 大洋洲
丹麦
澳大利亚
俄罗斯
冰岛
匈牙利
奥地利
希腊
德国
意大利
拉脱维亚
挪威
捷克共和国
斯洛伐克
斯洛文尼亚
比利时
法国
波兰
爱尔兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
立陶宛
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙