Conspec’s Parking Garage Gas Detection System / CO NO2 Detector maintains safe levels of carbon monoxide and nitrogen dioxide in enclosed parking spaces. Dry contact relays with programmable alarm points are provided for fan control and can be used in conjunction with external relays for louvre/damper control. Upon a preset alarm, the relays will change state to initiate the fan(s). Once the concentration drops below a preset level a 5-minute timer will begin for fan shutdown. This prevents short cycling and possible damage to the fan motor. Modbus communications (optional) can be used for monitoring with a building automation system (BAS) and (2) optional 4-20mA outputs can be used to send a signal to variable frequency drive (VFD) controlled fans. The detector can support remote cable extension of carbon monoxide or nitrogen dioxide sensors (optional) at a distance of up to 100ft.
Features
Applications
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |