发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
continental-laundry/products/2dd99d17-4ebf-4f4c-a33f-676bf07a629c
主页
类别
厨房
其他电器
REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
供应地区: 美国
Continental Laundry
关注
REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
The Continental 25-pound capacity REM-Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
continentalgirbau-rem025
产品系列
Washer-Extractors
产品组合
REM-Series
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-03
版本号
1
高度 (inch)
42.5
宽度 (inch)
27
深度 (inch)
29.9
链接
链接
产品网址
https://continental-laundry.com/commercial-rmg-rem-washers/
相关
相关
主材料
金属
净重 (Lbs)
317
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 其他电器
IFC 分类
电器
ETIM 代码
EC000638
ETIM 名称
Washing machine
Uniclass 2015 代码
Pr_40_70_47_32
Uniclass 2015 说明
Front-loading washers
CSI MasterFormat 2014 代码
11 21 73.26
CSI MasterFormat 2014 标题
Commercial Washers and Extractors
OmniClass 编号
23-21 41 41 11
OmniClass 标题
Commercial Front Loading Laundry Washers
发售地区
北美
美国
类似产品
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
下载
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
下载
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
下载
Continental Laundry
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
下载
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
下载
Continental Laundry
EconoDry Commercial Dryers
3.9
(
8
)
下载