发布您的产品
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The RMS025 25-pound capacity RMS Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.

技术规格
  • 唯一参考girbau-rms610
  • 产品系列Washer-Extractors
  • 产品组合RMS-Series
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-12-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1080
  • 宽度 (mm)685
  • 深度 (mm)760
相关
  • 主材料金属
  • 净重 (Kg)144
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类电器
  • ETIM 代码EC000638
  • ETIM 名称Washing machine
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 说明Front-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Washers and Extractors
  • OmniClass 编号23-21 41 41 11
  • OmniClass 标题Commercial Front Loading Laundry Washers

发售地区

北美
美国