发布您的产品
Lumière Boca 630

Lumière Boca 630

The Boca 630 is a tiny in-ground fixture, 3 inches in diameter, for use with a low-voltage MR16 lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt, it is suitable for drive-over applications.
技术规格
  • 唯一参考cooperlighting-boca-630-in-ground
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-21
  • 版本号1
分类
  • BIMobject 类别照明 - 外部
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

北美
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
多米尼加共和国
尼加拉瓜
巴拿马
格陵兰岛
洪都拉斯
海地
牙买加
美国
墨西哥