只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The RSQ Series is the perfect lighting solution for low to medium-height ceilings. A shallow square lens and rotatable baffle trim make installation and alignment a breeze. With the Lumen Select Switch and flicker-free 5% dimming, you can easily customize the lighting levels to fit your needs. And the 6-position CCT switch offers a range of 5 color temperatures, plus Dim-to-Warm allowing you to create your own amazing ambiance. HALO RSQ LED Trims are suitable for new construction, remodel, and retrofit installation in most IC (insulation contact) or non-IC housings. They’re AIR-TITE, code-compliant, and provide additional energy savings. Upgrade your lighting with the RSQ Square Recessed LED Trims today.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
多米尼加共和国 |
尼加拉瓜 |
巴拿马 |
格陵兰岛 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
美国 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。