只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The 4" install from below round recessed downlight offers interchangeable precise optics in 6°, 8°, and 10°-70° in 5° increments. This allows for a smooth distribution of light with excellent control and low aperture brightness. The luminaires are available with 45° cutoff or shallow reflectors with lumen output of 9500. A standard 0-10V driver dims to 1% and a multitude of optional drivers are available.

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。