只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The Streetworks UPW Underpass Wall Mount delivers powerful, high-efficacy illumination engineered for demanding underpass and tunnel environments. Featuring high lumen output up to 22,000 lumens and efficacies reaching 174 LPW, the UPW pairs precision AccuLED™ optics with a rugged housing built to withstand harsh roadway conditions. A durable, adjustable mounting bracket tilts up to 25° in 5° increments for optimized vertical illumination. Available in 2700K–5000K with 70CRI, 80CRI, and Amber options, the UPW also offers multiple control configurations, including a 7-pin NEMA receptacle, for enhanced performance and flexibility.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
多米尼加共和国 |
尼加拉瓜 |
巴拿马 |
格陵兰岛 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
美国 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。