发布您的产品
EDGE™ Solutions, Connector Panel, MTP® 48 F, Bend-improved Single-mode (OS2)

EDGE™ Solutions, Connector Panel, MTP® 48 F, Bend-improved Single-mode (OS2)

EDGE™ MTP® adapter panels provide a simple interface to mate MTP Connectors. This occurs when connecting MTP trunks to MTP extended trunks, MTP trunks to trunkharnesses and, in 40G multimode networks, connecting MTP trunks to 40G jumpers.
规格
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

技术规格
  • 唯一参考corning-edge-cp48
  • 产品系列Fiber Optic Hardware
  • 产品组合EDGE® Adapter Panel
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-19
  • 版本号1
  • 高度 (inch)7.87
  • 宽度 (inch)5.12
  • 深度 (inch)9.84
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区墨西哥
  • 净重 (Lbs)0.03
分类
  • BIMobject 类别电子 - 通信

发售地区

北美
美国