发布您的产品
Pared Estruc Lux Marfil Cu
Corona

Pared Estruc Lux Marfil Cu

Pared Estruc Lux Marfil Cu
技术规格
  • 唯一参考609759051
  • 产品系列Ceramica
  • 产品组Modernas estruct y con efectos
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2020-09-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)300
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)8.5
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区哥伦比亚
  • 制造国家/地区哥伦比亚
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
  • UNSPSC 名称Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC 代码30131704
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
  • OmniClass 编号23-15 17 13 13 13
  • OmniClass 标题Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II 代码C3020
  • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes

发售地区

北美 南美洲