发布您的产品
Orinal Gotta Entrada Superior
Corona

Orinal Gotta Entrada Superior

Orinal ultra ahorrador de agua, de diseño moderno y geometría que minimiza el salpique. Un producto con esmalte antibacterial que cumple con los requerimientos A.D.A. ¡De alta eficiencia!
技术规格
  • 唯一参考Orinal_Gotta_Entrada_Superior
  • 产品系列Urinals
  • 产品组Orinales Institucionales
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区哥伦比亚
  • 制造国家/地区哥伦比亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • ETIM 代码EC010235
  • ETIM 名称Urinal
  • UNSPSC 名称Urinals
  • UNSPSC 代码30181506
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Urinals
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

北美 南美洲