发布您的产品
Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Corona

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
技术规格
  • 唯一参考Pared_Cienfuegos_Beige_Cd_301mm_x_753mm
  • 产品系列Ceramica
  • 产品组Marmolizado
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2020-09-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)301
  • 宽度 (mm)753
  • 深度 (mm)9.6
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区哥伦比亚
  • 制造国家/地区哥伦比亚
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 墙壁
  • ETIM 代码EC011340
  • ETIM 名称Ceramic tile
  • UNSPSC 名称Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC 代码30131704
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
  • OmniClass 编号23-15 15 13
  • OmniClass 标题Wall Tiles
  • CSI UniFormat II 代码C3010
  • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes

发售地区

北美 南美洲