发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
corona/products/d9306122-bba2-476d-b2de-5d0325fff885
主页
类别
建筑材料
砖瓦
Piso Nevado Blanco Cu 1
在以下地区不可用: 美国
Corona
关注
已存档
Piso Nevado Blanco Cu 1
Piso Nevado Blanco Cu 1
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
Piso_Nevado_Blanco_Cu_1
产品系列
Ceramica
产品组
Marmolizado
类型
建筑材料材料
发布日期
2020-09-18
版本号
1
高度 (mm)
552
宽度 (mm)
552
深度 (mm)
7.5
链接
链接
产品网址
https://corona.co/medias/459122001-ficha-tecnica.pdf?context=bWFzdGVyfGRvY3VtZW50c3wyMTM1Nzd8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGhmNi9oOTAvODgwNjI3NDkyNDU3NC80NTkxMjIwMDEtZmljaGEtdGVjbmljYS5wZGZ8YzVhODJkN2RlNWFlZGFkZjhiNmZiMTRjNTMwZjk4OTgzM2IwMTRlZDViYjA5YzJkNjQzMjhkOWVkY2Y3NGQ3Mg
安装说明
https://corona.co/medias/459122001-ficha-tecnica.pdf?context=bWFzdGVyfGRvY3VtZW50c3wyMTM1Nzd8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGhmNi9oOTAvODgwNjI3NDkyNDU3NC80NTkxMjIwMDEtZmljaGEtdGVjbmljYS5wZGZ8YzVhODJkN2RlNWFlZGFkZjhiNmZiMTRjNTMwZjk4OTgzM2IwMTRlZDViYjA5YzJkNjQzMjhkOWVkY2Y3NGQ3Mg
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
哥伦比亚
制造国家/地区
哥伦比亚
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 砖瓦
UNSPSC 名称
Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC 代码
30131704
Uniclass 2015 代码
Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 说明
Ceramic tiles
CSI MasterFormat 2014 代码
09 30 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Ceramic Tiling
OmniClass 编号
23-15 17 13 13 13
OmniClass 标题
Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II 代码
C3020
CSI UniFormat II 标题
Floor Finishes
类似产品
Corona
Piso Madera Guayacan Hobo Terra MT
下载
Corona
Piso Porcelanato Rec West Ard Hielo Cd
下载
Corona
Piso Hara Gris Cd
下载
Corona
Piso Belfort Caramelo Mt
下载
Corona
PISO FROZEN BLANCO CD
下载
Corona
Piso Porto Multicolor Cu
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多