发布您的产品
Piso Piedra Amauri Multicolor Cd 458mm x 458mm
Corona

Piso Piedra Amauri Multicolor Cd 458mm x 458mm

Piso Piedra Amauri Multicolor Cd 458mm x 458mm
技术规格
  • 唯一参考Piso_Piedra_Amauri_Multicolor_Cd_458mm_x_458mm
  • 产品系列Ceramica
  • 产品组Exteriores
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2020-09-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)458
  • 宽度 (mm)458
  • 深度 (mm)7.5
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区哥伦比亚
  • 制造国家/地区哥伦比亚
分类
  • BIMobject 类别地板 - 地板
  • ETIM 代码EC011340
  • ETIM 名称Ceramic tile
  • UNSPSC 名称Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC 代码30131704
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
  • OmniClass 编号23-15 17 13 13 13
  • OmniClass 标题Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II 代码C3020
  • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes

发售地区

北美 南美洲