只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Dekton has a number of properties that make it a unique for indoor applications, but also, thanks to its resistance to the sun's rays, it is perfect for outdoor surfaces, making it the versatile material par excellence.
A white, warm and timeless hue, that provides any space with light.
Available in Standard format, thickness 8, 12 and 20 mm.

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。