只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Dekton has a number of properties that make it a unique for indoor applications, but also, thanks to its resistance to the sun's rays, it is perfect for outdoor surfaces, making it the versatile material par excellence.
Nordic white perfect for fresh and spacious environments. The clean and matte finish fits in any type of style and decoration.
Available in Standard format, thickness 4, 8, 12, 20 and 30 mm, and Optimma format 2600 x 1000 x 4 mm.

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。