发布您的产品
ARCHITECT Wall Magnifying Mirror
Cosmic

ARCHITECT Wall Magnifying Mirror

Wall magnifying mirror (27,5x4,5x25,5 cm) (x3) extensible
技术规格
  • 唯一参考2050184
  • 产品系列ARCHITECT
  • 产品组合ACCESSORIES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)255
  • 宽度 (mm)275
  • 深度 (mm)45
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)0.98
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings