发布您的产品
PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
技术规格
  • 唯一参考2510165
  • 产品系列PROJECT
  • 产品组合ACCESSORIES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-02-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)25
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)80
相关
  • 主材料抛光镀铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 说明Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Furnishings
  • OmniClass 编号23-31 25 25
  • OmniClass 标题Towel Bars
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings