发布您的产品
PROJECT Soap Dish
Cosmic

PROJECT Soap Dish

Soap dish (11,5x14x4,5 cm)
规格
  • 51 - White

    61 - Black

技术规格
  • 唯一参考251xx32
  • 产品系列PROJECT
  • 产品组ACCESSORIES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)45
  • 宽度 (mm)115
  • 深度 (mm)140
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)0.36
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 说明Soap dishes
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 编号23-31 15 11
  • OmniClass 标题Bath Shower Units
  • CSI UniFormat II 代码E2020
  • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings