发布您的产品
PROJECT Basket
Cosmic

PROJECT Basket

Basket (30x12x4 cm)
规格
  • 51 - White

    61 - Black

技术规格
  • 唯一参考251xx49
  • 产品系列PROJECT
  • 产品组ACCESSORIES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)300
  • 深度 (mm)120
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)0.99
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Ac_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showering
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
  • OmniClass 编号23-31 17 11
  • OmniClass 标题Shower Compartments
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings