发布您的产品
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    规格
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    技术规格
    • 唯一参考747xx1004
    • 产品系列FANCY
    • 产品组WASHBASINS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-09-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)150
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料固体表面
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)12.15
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
    • OmniClass 编号23-19 31 17 11
    • OmniClass 标题Bathroom Units
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText