发布您的产品
FRYO 6Pi
Cosmogas

FRYO 6Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and water production hot
规格
  • Fryo 6Pi.

    Minimum heat output: 2.35 kW (A7/W35-30);

    Maximum heat output: 6.50 kW (A7/W35-30);

    Cooling capacity max: 7.41 kW (A35/W18-23);

    COP: 4.60 (A7/W35-30);

    EER: 4.10 (A35/W18-23)

技术规格
  • 唯一参考Fryo6Pi
  • 产品系列Heat pump for home applications
  • 产品组合High efficiency Heat pump
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)734
  • 宽度 (mm)1008
  • 深度 (mm)371
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)65
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 热泵

发售地区

欧洲